??
Seleção de modelos em CAD
1003589
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descrição:
NUMINOS MOVE DL M - Luminária para encastrar no teto LED de interior
Lista de peças
1003589
ON
Número do artigo
LOD
Nível de detalhe
AX
Pictograma
EAN
Ean11
AKSCODE
Código do sistema de classificação de artigos
0101020201
CATEGORY
Texto do sistema de classificação de artigos
Luminária para encastrar no teto LED de interior
PN
Nome do produto
NUMINOS MOVE M
TITLE
Nome do produto
LONGTEXT
Descrição longa do produto
FAM
Família
NUMINOS
PRTYP
Tipo de produto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origem
CN
CTN
Código pautal do produto
94051190900
RT
Marca registada
1
WR
Garantia
5
ACSKU
Acessórios SKU
1004054,1004064,1004069,1004790,1004791,1004792,1004793,1006143,1006144,1006145,1006146
ACEAN
Acessórios EAN
4024163242042,4024163242141,4024163242196,4024163249409,4024163249416,4024163249423,4024163249430,4024163262231,4024163262224,4024163262217,4024163262200
COLOR1
Cor 1
COLOR2
Cor 2
MAT1
Material 1
Alumínio
MAT2
Material 2
Policarbonato (PC)
FF
Forma das luminárias
redondo
RAS
Tensão secundária ma/V
500 V
CUI
Corrente em A
0.5 A
OPTE
Temperatura de funcionamento
-20-40°C
EEK
Contém fontes de luz da EEC E
OLOLM
Potência total da iluminação em lm
QSB
Número de cones de luz individuais
1
VTRD
Gama de inclinação vertical em graus
24
LTH
Duração em horas
50000
PRLE
Comprimento do produto
9 cm
PRWI
Largura do produto
13.5 cm
PRHE
Altura do produto
13.5 cm
PRDI
Diâmetro do produto
13.5 cm
PALE
Comprimento do pacote
cm
PAWI
Largura do pacote
cm
PAHE
Altura do pacote
cm
CODE
Profundidade da secção
10 cm
CODI
Diâmetro da secção
12 cm
COFO
Forma da secção
rund
NEWE
Peso líquido
kg
BRWE
Peso bruto
kg
IRSKC
Classe IK
IK02
IPSC
Código de segurança IP
IP 20
SACL
Classe de segurança
III
LIDI
Distribuição da luz
rotationssymetrisch
LIEX
Emissão de luz
direkt
MOU
Montagem
Instalação
MOUDE
Montagem detalhada
Teto
VAWAT
Variante de watts
17.55
VALUOU
Variante de rendimento lúmen
VALICO
Variante da temperatura da cor
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante de ângulo de abertura
UGRSPC
Característica UGR
VERTS
Estado de comercialização
true
PRVO
Volume do produto
PAVO
Volume do pacote
PRGR
Grupo de produto
SUB_MOD_NUMINOS_MOVE_DL_M
PRPEROUPA
Produtos por reacondicionamento
HPOP
Com ficha elétrica
Não
HPBI
Imagem promocional principal
HTML (Online)
WEPR
Outras imagens do produto
HTML (Online)
HAAM
Principal imagem do ambiente
HTML (Online)
WEAM
Outras imagens de ambiente
HTML (Online)
MASN
Desenho em escala
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica do produto
HTML (Online)
LPDA
Ficheiro de planeamento da iluminação
HTML (Online)
LVKU
Curva de distribuição de luz
HTML (Online)
DDA
Ficheiro 3D
HTML (Online)
CEER
Declaração CE
HTML (Online)
ANTU
Instruções
HTML (Online)
ASDD
Desenho em escala da montagem
HTML (Online)
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD
Embedded user actions