??
Choix du modèle CAO
1003801
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SLV
Description
NUMINOS DL S - Plafonnier intérieur encastré LED
Nomenclature
1003801
ON
Référence article
LOD
Niveau de détail
AX
Pictogramme
EAN
Ean11
AKSCODE
Système de classification des articles Code
0101020201
CATEGORY
Système de classification des articles Texte
Plafonnier intérieur encastré LED
PN
Nom du produit
NUMINOS S
TITLE
Nom du produit
LONGTEXT
Description détaillée du produit
FAM
Famille
NUMINOS
PRTYP
Type de produit
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Pays d'origine
CN
CTN
Numéro de tarif des marchandises
94051190900
RT
Marque déposée
1
WR
Garantie
5
ACSKU
Accessoires SKU
1004055,1004058,1004067,1004786,1004787,1004788,1004789,1006135,1006136,1006137,1006138
ACEAN
Accessoires EAN
4024163242059,4024163242080,4024163242172,4024163249362,4024163249379,4024163249386,4024163249393,4024163262316,4024163262309,4024163262293,4024163262286
COLOR1
Coloris 1
COLOR2
Coloris 2
MAT1
Matériau 1
Aluminium
MAT2
Matériau 2
Polycarbonate (PC)
FF
Lampes forme
ronde
RAS
Tension secondaire ma/V
250 V
CUI
Courant en a
0.25 A
OPTE
Température de fonctionnement
-20-40°C
EEK
Contient des sources lumineuses de EEC E
OLOLM
Puissance lumineuse totale en lm
QSB
Nombre de cônes de lumière distincts
1
LTH
Durée de vie en heures
50000
PRLE
Longueur du produit
5.2 cm
PRWI
Largeur du produit
8 cm
PRHE
Hauteur du produit
8 cm
PRDI
Diamètre du produit
8 cm
PALE
Longueur du paquet
cm
PAWI
Largeur du paquet
cm
PAHE
Hauteur du paquet
cm
CODE
Découpe Profondeur
5.5 cm
CODI
Découpe Diamètre
6.8 cm
COFO
Découpe Forme
rund
NEWE
Poids net
kg
BRWE
Poids brut
kg
IRSKC
Catégorie IK
IK02
IPSC
Code de sécurité IP
IP 20 / IP 44
SACL
Classe de sécurité
III
LIDI
Distribution de la lumière
rotationssymetrisch
LIEX
Sortie lumineuse
direkt
MOU
Montage
Montage
MOUDE
Détails du montage
Plafonnier
VAWAT
Variante Puissance en W
8.6
VALUOU
Variante Rendement en lumens
VALICO
Variante Température de couleur
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante Angle de rayonnement
UGRSPC
Propriété UGR
VERTS
Statut de distribution
true
PRVO
Volume du produit
PAVO
Volume du paquet
PRGR
Groupe de produit
SUB_MOD_NUMINOS_DL_S
PRPEROUPA
Produits par suremballage
HPOP
Avec fiche
Non
HPBI
Image produit principale
HTML (Online)
WEPR
Plus d'images du produit
HTML (Online)
HAAM
Image d'ambiance principale
HTML (Online)
WEAM
Plus d'images d'ambiance
HTML (Online)
MASN
Schéma
HTML (Online)
PROBDE
Fiche produit
HTML (Online)
LPDA
Fichier Concept d'éclairage
HTML (Online)
LVKU
Courbe de distribution de la lumière
HTML (Online)
DDA
Fichier 3D
HTML (Online)
CEER
Déclaration CE
HTML (Online)
ANTU
Mode d'emploi
HTML (Online)
ASDD
Schéma de montage
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés
Embedded user actions