??
Choix du modèle CAO
135170
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SLV
Description
MEDO 90 - Plafonnier intérieur en saillie LED
Nomenclature
135170
ON
Référence article
LOD
Niveau de détail
AX
Pictogramme
EAN
Ean11
AKSCODE
Système de classification des articles Code
0101020101
CATEGORY
Système de classification des articles Texte
Plafonnier intérieur en saillie LED
PN
Nom du produit
MEDO 90
TITLE
Nom du produit
LONGTEXT
Description détaillée du produit
Le luminaire haut de gamme MEDO CL séduit par ses formes épurées et la combinaison élégante des matériaux utilisés, l’aluminium et le plastique. Grâce à la LED Premium intégrée, elle produit un éclairage clair et homogène. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L’alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.
FAM
Famille
MEDO
PRTYP
Type de produit
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Pays d'origine
CN
CTN
Numéro de tarif des marchandises
94051190900
WR
Garantie
5
INDE
Dispositif d'alimentation inclus
Driver LED inclus
INAC
Accesoires inclus
Matériel de fixation fourni
SPSKU
Pièce de rechange SKU
1003118,1005196,900730
SPEAN
Pièce de rechange EAN
4024163233026,4024163252799,4024163147415
ACSKU
Accessoires SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254,470505
ACEAN
Accessoires EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688,4024163099677
COLOR1
Coloris 1
MAT1
Matériau 1
Aluminium
MAT2
Matériau 2
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
FF
Lampes forme
ronde
RV
Tension nominale
220-240V ~50/60Hz sek. 2900mA mA/V
RAS
Tension secondaire ma/V
2900 V
CUI
Courant en a
2.9 A
WEWA
Puissance en W pondérée
109
VT
Type de tension
AC
OPTE
Température de fonctionnement
-20-40°C
EEK
Contient des sources lumineuses de EEC D
INCU
Temps d'activation du courant
3.55
ICTIM
Temps d'activation du courant en microsecondes
220 ms
OLOLM
Puissance lumineuse totale en lm
11560
QSB
Nombre de cônes de lumière distincts
1
LTH
Durée de vie en heures
20000
PRLE
Longueur du produit
12.5 cm
PRWI
Largeur du produit
90 cm
PRHE
Hauteur du produit
90 cm
PRDI
Diamètre du produit
90 cm
PALE
Longueur du paquet
cm
PAWI
Largeur du paquet
17 cm
PAHE
Hauteur du paquet
cm
NEWE
Poids net
kg
BRWE
Poids brut
kg
IPSC
Code de sécurité IP
IP 20
SACL
Classe de sécurité
I
DIMM
Variable
1
DIMT
Technologie du variateur
1-10V
MOU
Montage
En saillie
MOUDE
Détails du montage
Plafonnier
VAWAT
Variante Puissance en W
109
VALUOU
Variante Rendement en lumens
11560
VALUPW
Variante Lumen par Watt
106.055
VALICO
Variante Température de couleur
3000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante Angle de rayonnement
105
UGRSPC
Propriété UGR
25
RAPRVO
Tension nominale primaire
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tension d'alimentation
220-240
UTFRE
Fréquence utile
50/60
VERTS
Statut de distribution
true
PRVO
Volume du produit
PAVO
Volume du paquet
PRGR
Groupe de produit
MOD_MEDO_90_LED_1
THWIPO
Câblage traversant possible
0
MWGISM
Section maximale du fil en millimètres carrés
2.5 sq mm
HPOP
Avec fiche
Non
HPBI
Image produit principale
HTML (Online)
WEPR
Plus d'images du produit
HTML (Online)
HAAM
Image d'ambiance principale
HTML (Online)
WEAM
Plus d'images d'ambiance
HTML (Online)
MASN
Schéma
HTML (Online)
PROBDE
Fiche produit
HTML (Online)
LPDA
Fichier Concept d'éclairage
HTML (Online)
LVKU
Courbe de distribution de la lumière
HTML (Online)
DDA
Fichier 3D
HTML (Online)
CEER
Déclaration CE
HTML (Online)
ANTU
Mode d'emploi
HTML (Online)
ASDD
Schéma de montage
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés
Embedded user actions