??
Selección de modelo CAD
135170
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descripción
MEDO 90 - Luminaria de superficie de techo LED para interiores
Lista de materiales
135170
ON
Número de artículo
LOD
Nivel de detalle
AX
Pictograma
EAN
Ean11
AKSCODE
Código del sistema de clasificación de artículos
0101020101
CATEGORY
Texto del sistema de clasificación de artículos
Luminaria de superficie de techo LED para interiores
PN
Nombre del producto
MEDO 90
TITLE
Nombre del producto
LONGTEXT
Descripción extensa del producto
La luminaria MEDO de excelente calidad convence por su diseño transparente y el elegante contraste de los materiales utilizados, el aluminio y el plástico. Gracias a la LED Premium incorporada, se logra una iluminación clara y homogénea. La utilización del kit de suspensión permite convertir esta lámpara de techo en una luminaria de suspensión, especialmente idónea también para espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.
FAM
Familia
MEDO
PRTYP
Tipo de producto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origen
CN
CTN
Código arancelario a la mercancía
94051190900
WR
Garantía
5
INDE
Equipo de control incluido
Balasto eléctrico LED incl.
INAC
Accesorios incluidos
Material de fijación incl.
SPSKU
Pieza de repuesto SKU
1003118,1005196,900730
SPEAN
Pieza de repuesto EAN
4024163233026,4024163252799,4024163147415
ACSKU
Accesorios SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254,470505
ACEAN
Accesorios EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688,4024163099677
COLOR1
Color 1
MAT1
Material 1
Aluminio
MAT2
Material 2
Acrilato de polimetilo (PMMA)
FF
Forma de las luminarias
redondo
RV
Voltaje nominal
220-240V ~50/60Hz sek. 2900mA mA/V
RAS
Tensión secundaria ma/V
2900 V
CUI
La electricidad en un
2.9 A
WEWA
Potencia ponderada
109
VT
Tipo de tensión
AC
OPTE
Temperatura de funcionamiento
-20-40°C
EEK
Contiene fuentes de luz EEC D
INCU
Corriente de entrada
3.55
ICTIM
Tiempo de corriente de entrada en microsegundos
220 ms
OLOLM
Potencia lumínica total en lm
11560
QSB
Número de haces de luz separados
1
LTH
Vida útil en horas
20000
PRLE
Longitud del producto
12.5 cm
PRWI
Ancho del producto
90 cm
PRHE
Altura del producto
90 cm
PRDI
Diámetro del producto
90 cm
PALE
Longitud del paquete
cm
PAWI
Ancho del paquete
17 cm
PAHE
Altura del paquete
cm
NEWE
Peso neto
kg
BRWE
Peso bruto
kg
IPSC
Código de seguridad IP
IP 20
SACL
Clase de seguridad
I
DIMM
Regulable
1
DIMT
Tecnología de regulación
1-10V
MOU
Montaje
Estructura
MOUDE
Detalles de montaje
Techo
VAWAT
Variante de potencia
109
VALUOU
Variante rendimiento lumínico variante
11560
VALUPW
Variante Lumen por vatio
106.055
VALICO
Temperatura del color
3000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante ángulo del haz
105
UGRSPC
Características UGR
25
RAPRVO
Voltaje nominal primario
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensión actual
220-240
UTFRE
Frecuencia útil
50/60
VERTS
Estado de la distribución
true
PRVO
Volumen del producto
PAVO
Volumen del paquete
PRGR
Grupo de productos
MOD_MEDO_90_LED_1
THWIPO
Posibilidad de cableado pasante
0
MWGISM
Sección máxima del cable en milímetros cuadrados
2.5 sq mm
HPOP
Con enchufe
No
HPBI
Imagen principal del producto
HTML (Online)
WEPR
Más imágenes del producto
HTML (Online)
HAAM
Imagen de ambiente principal
HTML (Online)
WEAM
Más fotos de ambiente
HTML (Online)
MASN
Plano de dimensiones
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica del producto
HTML (Online)
LPDA
Datos del diseño lumínico
HTML (Online)
LVKU
Curva de intensidad luminosa
HTML (Online)
DDA
Datos 3D
HTML (Online)
CEER
Declaración CE
HTML (Online)
ANTU
Manual de instrucciones
HTML (Online)
ASDD
Plano de dimensiones de montaje
HTML (Online)
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD
Embedded user actions