??
Selezione modello CAD
135170
HELP_VARIABLE
Azienda
SLV
Descrizione
MEDO 90 - Lampada a plafone per interni LED
Lista materiale
135170
ON
Numero articolo
LOD
Livello del dettaglio
AX
Pittogramma
EAN
Ean11
AKSCODE
Codice secondo il sistema di classificazione articolo
0101020101
CATEGORY
Testo sistema di classificazione articolo
Lampada a plafone per interni LED
PN
Nome del prodotto
MEDO 90
TITLE
Nome del prodotto
LONGTEXT
Descrizione estesa del prodotto
MEDO CL, di alta qualità, convince per la forma pulita e l'elegante gioco tra i materiali utilizzati: alluminio e plastica. Grazie al Premium LED integrato, genera una luce chiara e omogenea. Con l'uso del set di sospensione, la lampada a plafone può essere trasformata in sospensione, perfetta per gli ambienti con i soffitti alti. Il driver LED già incorporato consente l’allacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.
FAM
Famiglia
MEDO
PRTYP
Tipo di prodotto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Paese di origine
CN
CTN
Numero tariffa del prodotto
94051190900
WR
Garanzia
5
INDE
Apparecchio di alimentazione incluso
Driver LED incl,
INAC
Accessori inclusi
Materiale per il montaggio incluso,
SPSKU
Ricambio SKU
1003118,1005196,900730
SPEAN
Ricambio EAN
4024163233026,4024163252799,4024163147415
ACSKU
Accessori SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254,470505
ACEAN
Accessori EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688,4024163099677
COLOR1
Colore 1
MAT1
Materiale 1
Alluminio
MAT2
Materiale 2
Polimetilmetacrilato (PMMA)
FF
Forma delle lampade
rotonda
RV
Tensione nominale
220-240V ~50/60Hz sek. 2900mA mA/V
RAS
Tensione secondaria ma/V
2900 V
CUI
Corrente in a
2.9 A
WEWA
Wattaggio ponderato
109
VT
Tipo di tensione
AC
OPTE
Temperatura di esercizio
-20-40°C
EEK
Contiene sorgenti luminose CEE D
INCU
Corrente di entrata
3.55
ICTIM
Tempo di corrente di spunto in microsecondi
220 ms
OLOLM
Potenza luminosa totale in lm
11560
QSB
Numero di coni luminosi separati
1
LTH
Durata di vita in ore
20000
PRLE
Lunghezza del prodotto
12.5 cm
PRWI
Larghezza del prodotto
90 cm
PRHE
Altezza del prodotto
90 cm
PRDI
Diametro del prodotto
90 cm
PALE
Lunghezza pacco
cm
PAWI
Larghezza pacco
17 cm
PAHE
Altezza pacco
cm
NEWE
Peso netto
kg
BRWE
Peso lordo
kg
IPSC
Codice di sicurezza IP
IP 20
SACL
Classe di sicurezza
I
DIMM
Dimmerabile
1
DIMT
Tecnologia di dimmerazione
1-10V
MOU
Montaggio
Costruzione
MOUDE
Montaggio dettagliato
Plafone
VAWAT
Variante del wattaggio
109
VALUOU
Versione rendimento in lumen
11560
VALUPW
Versione lumen per Watt
106.055
VALICO
Variante temperatura del colore
3000
VACRI
Versione CRI
80
VABEAN
Versione angolo di emissione
105
UGRSPC
Proprietà UGR
25
RAPRVO
Tensione nominale principale
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensione corrente
220-240
UTFRE
Frequenza utile
50/60
VERTS
Stato di distribuzione
true
PRVO
Volumi del prodotto
PAVO
Volume pacco
PRGR
Gruppo del prodotto
MOD_MEDO_90_LED_1
THWIPO
Possibilità di cablaggio passante
0
MWGISM
Sezione massima del filo in millimetri quadrati
2.5 sq mm
HPOP
Con spina
No
HPBI
Immagine prodotto principale
HTML (Online)
WEPR
Altri immagini del prodotto
HTML (Online)
HAAM
Immagine dell'ambiente principale
HTML (Online)
WEAM
Altre immagini dell'ambiente
HTML (Online)
MASN
Disegno quotato
HTML (Online)
PROBDE
Scheda tecnica prodotto
HTML (Online)
LPDA
File di progettazione dell'illuminazione
HTML (Online)
LVKU
Curva di distribuzione della luce
HTML (Online)
DDA
File in 3D
HTML (Online)
CEER
Dichiarazione CE
HTML (Online)
ANTU
Istruzioni
HTML (Online)
ASDD
Disegno delle dimensioni di montaggio
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Embedded user actions