??
Výběr CAD modelu
135170
HELP_VARIABLE
Společnost
SLV
Popis
MEDO 90 - Interiérové stropní p?isazené svítidlo LED
Kusovník
135170
ON
?íslo produktu
LOD
Úrove? detailu
AX
Piktogram
EAN
Ean11
AKSCODE
Kód v systému klasifikace zboží
0101020101
CATEGORY
Text v systému klasifikace zboží
Interiérové stropní p?isazené svítidlo LED
PN
Název produktu
MEDO 90
TITLE
Název produktu
LONGTEXT
Dlouhý popis produktu
Kvalitní MEDO CL přesvědčí čistými tvary a elegantní souhrou použitých materiálů hliníku a plastu. Díky integrované prémiové LED vytváří jasné a homogenní osvětlení. Použitím závěsné sady může být stropní svítidlo přeměněno na závěsné svítidlo, a tím se také perfektně hodí pro prostory s vysokými stropy. Vestavěný ovladač LED umožňuje přímé připojení k síťovému napětí 120V – 240V.
FAM
?ada
MEDO
PRTYP
Typ produktu
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Zem? p?vodu
CN
CTN
?íslo celního sazebníku zboží
94051190900
WR
Garance
5
INDE
V?etn? ovládacího za?ízení
V?etn? ovlada?e LED
INAC
V?etn? p?íslušenství
V?etn? montážního materiálu
SPSKU
SKU náhradního dílu
1003118,1005196,900730
SPEAN
EAN náhradního dílu
4024163233026,4024163252799,4024163147415
ACSKU
SKU p?íslušenství
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254,470505
ACEAN
EAN p?íslušenství
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688,4024163099677
COLOR1
Barva 1
MAT1
Materiál 1
Hliník
MAT2
Materiál 2
Polymetylmetakrylát (PMMA, plexisklo)
FF
Tvar svítidla
kulaté
RV
Jmenovité nap?tí
220-240V ~50/60Hz sek. 2900mA mA/V
RAS
Sekundární nap?tí mA/V
2900 V
CUI
Proud v A
2.9 A
WEWA
Vážený p?íkon
109
VT
Typ nap?tí
AC
OPTE
Provozní teplota
-20-40°C
EEK
Obsahuje sv?telné zdroje s EEC D
INCU
Zapínací proud
3.55
ICTIM
Doba zapínacího proudu v mikrosekundách
220 ms
OLOLM
Celkový výkon v lm
11560
QSB
Po?et samostatných sv?telných kužel?
1
LTH
Životnost v hodinách
20000
PRLE
Délka produktu
12.5 cm
PRWI
Ší?ka produktu
90 cm
PRHE
Výška produktu
90 cm
PRDI
Pr?m?r produktu
90 cm
PALE
Délka paketu
cm
PAWI
Ší?ka paketu
17 cm
PAHE
Výška paketu
cm
NEWE
?istá hmotnost
kg
BRWE
Hrubá hmotnost
kg
IPSC
Bezpe?nostní kód IP
IP 20
SACL
T?ída bezpe?nosti
I
DIMM
Stmívatelné
1
DIMT
Technologie stmívání
1-10V
MOU
Montáž
P?isazená instalace
MOUDE
Montáž podrobn?
Strop
VAWAT
Variantní p?íkon
109
VALUOU
Variantní výt?žnost sv?telného toku
11560
VALUPW
Variantní lumen/Watt
106.055
VALICO
Variantní teplota barvy
3000
VACRI
Variantní CRI
80
VABEAN
Variantní úhel vyza?ování
105
UGRSPC
Vlastnost UGR
25
RAPRVO
Primární jmenovité nap?tí
220-240V ~50/60Hz
VOL
Proudové nap?tí
220-240
UTFRE
Užitková frekvence
50/60
VERTS
Stav distribuce
true
PRVO
Objem produktu
PAVO
Objem paketu
PRGR
Skupina produktu
MOD_MEDO_90_LED_1
THWIPO
Možnost pr?chozího zapojení
0
MWGISM
Maximální pr?m?r vodi?e v milimetrech ?tvere?ních
2.5 sq mm
HPOP
S konektorem
Ne
HPBI
Hlavní obraz produktu
HTML (Online)
WEPR
Další obrázky produktu
HTML (Online)
HAAM
Hlavní obraz prost?edí
HTML (Online)
WEAM
Další obrázky prost?edí
HTML (Online)
MASN
Kótovaný výkres
HTML (Online)
PROBDE
Datový list produktu
HTML (Online)
LPDA
Soubor návrhu osv?tlení
HTML (Online)
LVKU
K?ivka distribuce sv?tla
HTML (Online)
DDA
3D soubor
HTML (Online)
CEER
Prohlášení CE
HTML (Online)
ANTU
Návod
HTML (Online)
ASDD
Kótovaný montážní výkres
HTML (Online)
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model
Embedded user actions