??
CAD-Modellauswahl
135170
HELP_VARIABLE
Firma
SLV
Beschreibung
MEDO 90 - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
Stückliste
135170
ON
Artikelnummer
LOD
Detaillevel
AX
Piktogramm
EAN
Ean11
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
0101020101
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
Indoor Deckenaufbauleuchte LED
PN
Produktname
MEDO 90
TITLE
Produktname
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
Die hochwertige MEDO CL überzeugt durch eine klare Formgebung und das elegante Zusammenspiel der verwendeten Materialien Aluminium und Kunststoff. Dank integrierter Premium LED erzeugt sie eine helle und homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.
FAM
Familie
MEDO
PRTYP
Produktart
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Ursprungsland
CN
CTN
Warentarifnummer
94051190900
WR
Garantie
5
INDE
Betriebsgerät inklusive
LED-Treiber inkl,
INAC
Zubehör inklusive
Befestigungsmaterial inkl,
SPSKU
Ersatzteil SKU
1003118,1005196,900730
SPEAN
Ersatzteil EAN
4024163233026,4024163252799,4024163147415
ACSKU
Zubehör SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254,470505
ACEAN
Zubehör EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688,4024163099677
COLOR1
Farbe 1
MAT1
Werkstoff 1
Aluminium
MAT2
Werkstoff 2
Polymethylacrylat (PMMA)
FF
Leuchten form
rund
RV
Nennspannung
220-240V ~50/60Hz sek. 2900mA mA/V
RAS
Sekundät Spannung ma/V
2900 V
CUI
Strom in a
2.9 A
WEWA
Gewichtete Wattage
109
VT
Spannungstyp
AC
OPTE
Betriebstemperatur
-20-40°C
EEK
Enthält Lichtquellen von EEC D
INCU
Einschaltstrom
3.55
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
220 ms
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
11560
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
1
LTH
Lebensdauer in Stunden
20000
PRLE
Produktlänge
12.5 cm
PRWI
Produktbreite
90 cm
PRHE
Produkthöhe
90 cm
PRDI
Produktdruchmesser
90 cm
PALE
Paketlänge
cm
PAWI
Paketbreite
17 cm
PAHE
Pakethöhe
cm
NEWE
Nettogewicht
kg
BRWE
Bruttogewicht
kg
IPSC
IP-Sicherheitscode
IP 20
SACL
Sicherheitsklasse
I
DIMM
Dimmbar
1
DIMT
Dimmtechnologie
1-10V
MOU
Montage
Aufbau
MOUDE
Montage detailliert
Decke
VAWAT
Variante Wattage
109
VALUOU
Variante Lumenausbeute
11560
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
106.055
VALICO
Variante Farbtemperatur
3000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
105
UGRSPC
UGR Eigenschaft
25
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
220-240V ~50/60Hz
VOL
Stromspannung
220-240
UTFRE
Nutzfrequenz
50/60
VERTS
Vertriebstatus
true
PRVO
Produktvolumen
PAVO
Paketvolumen
PRGR
Produktgruppe
MOD_MEDO_90_LED_1
THWIPO
Durchgangsverdrahtung möglich
0
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
2.5 sq mm
HPOP
Mit Stecker
Nein
HPBI
Hauptproduktbild
HTML (Online)
WEPR
Weitere Produktbilder
HTML (Online)
HAAM
Haupt Ambientebild
HTML (Online)
WEAM
Weitere Ambientebilder
HTML (Online)
MASN
Maßzeichnung
HTML (Online)
PROBDE
Produktdatenblatt
HTML (Online)
LPDA
Lichtplanungsdatei
HTML (Online)
LVKU
Lichtverteilungskurve
HTML (Online)
DDA
3D Datei
HTML (Online)
CEER
CE Erklärung
HTML (Online)
ANTU
Anleitung
HTML (Online)
ASDD
Montagemaßzeichnung
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Embedded user actions