??
Seleção de modelos em CAD
1001898
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descrição:
MEDO 60 CW AMBIENT - Luminária saliente para teto e parede LED para interior
Lista de peças
1001898
ON
Número do artigo
LOD
Nível de detalhe
AX
Pictograma
EAN
Ean11
AKSCODE
Código do sistema de classificação de artigos
0101030101
CATEGORY
Texto do sistema de classificação de artigos
Luminária saliente para teto e parede LED para interior
PN
Nome do produto
MEDO 60 AMBIENT
TITLE
Nome do produto
LONGTEXT
Descrição longa do produto
A MEDO AMBIENT de alta qualidade complementa a série MEDO e convence com os seus novos e sofisticados recursos: A sua saída de luz indireta homogénea para cima cria um efeito decorativo de coroa. Um prático interruptor fornece flexibilidade, pois a variante MEDO AMBIENT pode ser facilmente alterada entre 3000K e 4000K. A MEDO AMBIENT também brilha durante a montagem: A placa de base é aparafusada na parede ou no teto, e a luminária pode ser facilmente conetada através de três terminais na base e, é claro, também desaparafusada. Ao usar o conjunto de suspensão, a luminária de teto pode ser convertida numa luminária pendente e, portanto, também é ideal para espaços com tetos altos. A unidade de controlo de LED já incorporada possibilita a ligação direta a uma tensão de rede de 120V - 240V.
FAM
Família
MEDO
PRTYP
Tipo de produto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origem
CN
CTN
Código pautal do produto
94051190900
WR
Garantia
5
INDE
Dispositivo de comando incluído
Controlador LED incl.
INAC
Acessórios incluídos
Material de fixação incl.
SPSKU
Peça sobresselente SKU
SPEAN
Peça sobresselente EAN
ACSKU
Acessórios SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254
ACEAN
Acessórios EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688
COLOR1
Cor 1
MAT1
Material 1
Alumínio
MAT2
Material 2
Policarbonato (PC)
FF
Forma das luminárias
redondo
RV
Tensão nominal
mA/V
RAS
Tensão secundária ma/V
V
CUI
Corrente em A
A
WEWA
Watts ponderados
VT
Tipo de tensão
AC
OPTE
Temperatura de funcionamento
-20-40°C
EEK
Contém fontes de luz da EEC C
INCU
Corrente de arranque
ICTIM
Tempo da corrente de arranque em microssegundos
ms
OLOLM
Potência total da iluminação em lm
LTH
Duração em horas
25000
PRLE
Comprimento do produto
9.5 cm
PRWI
Largura do produto
60 cm
PRHE
Altura do produto
60 cm
PRDI
Diâmetro do produto
60 cm
PALE
Comprimento do pacote
cm
PAWI
Largura do pacote
cm
PAHE
Altura do pacote
cm
NEWE
Peso líquido
kg
BRWE
Peso bruto
kg
IPSC
Código de segurança IP
IP 20
SACL
Classe de segurança
I
DIMM
Regulável
1
DIMT
Tecnologia de regulação da intensidade da luz
MOU
Montagem
Montagem
MOUDE
Montagem detalhada
Tecto,Parede
VAWAT
Variante de watts
VALUOU
Variante de rendimento lúmen
VALICO
Variante da temperatura da cor
3000/4000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante de ângulo de abertura
105
UGRSPC
Característica UGR
25
RAPRVO
Tensão primária nominal
220-240V ~50/60Hz
VOL
Voltagem
220-240
UTFRE
Frequência útil
50/60
VERTS
Estado de comercialização
true
PRVO
Volume do produto
PAVO
Volume do pacote
PRGR
Grupo de produto
THWIPO
Possibilidade de cabos de distribuição
1
MWGISM
Secção transversal máxima em milímetros quadrados
2.5 sq mm
HPOP
Com ficha elétrica
Não
HPBI
Imagem promocional principal
HTML (Online)
WEPR
Outras imagens do produto
HTML (Online)
HAAM
Principal imagem do ambiente
HTML (Online)
WEAM
Outras imagens de ambiente
HTML (Online)
MASN
Desenho em escala
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica do produto
HTML (Online)
LPDA
Ficheiro de planeamento da iluminação
HTML (Online)
LVKU
Curva de distribuição de luz
HTML (Online)
DDA
Ficheiro 3D
HTML (Online)
CEER
Declaração CE
HTML (Online)
ANTU
Instruções
HTML (Online)
ASDD
Desenho em escala da montagem
HTML (Online)
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD
Embedded user actions