??
Selección de modelo CAD
1001897
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descripción
MEDO 40 CW AMBIENT - Luminaria de superficie de pared y techo LED para interiores
Lista de materiales
1001897
ON
Número de artículo
LOD
Nivel de detalle
AX
Pictograma
EAN
Ean11
AKSCODE
Código del sistema de clasificación de artículos
0101030101
CATEGORY
Texto del sistema de clasificación de artículos
Luminaria de superficie de pared y techo LED para interiores
PN
Nombre del producto
MEDO 40 AMBIENT
TITLE
Nombre del producto
LONGTEXT
Descripción extensa del producto
La luminaria MEDO AMBIENT de excelente calidad completa la serie MEDO y conquista con sus novedosas y sofisticadas características. La homogénea salida de luz indirecta hacia arriba consigue proporcionarle un efecto decorativo de AMBIENT. Un práctico interruptor le proporciona la suficiente flexibilidad, ya que en la variante MEDO AMBIENT puede conmutarse fácilmente entre 3000K y 4000K. La MEDO AMBIENT brilla ya durante el montaje: la placa base se atornilla a la pared o al techo, a continuación se puede fijar el cuerpo de la lámpara fácilmente con las tres grapas al casquillo, y volver a soltarlo, naturalmente. La utilización del kit de suspensión permite convertir esta lámpara de techo en una luminaria de suspensión, especialmente idónea también para espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.
FAM
Familia
MEDO
PRTYP
Tipo de producto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origen
CN
CTN
Código arancelario a la mercancía
94051190900
WR
Garantía
5
INDE
Equipo de control incluido
Balasto eléctrico LED incl.
INAC
Accesorios incluidos
Material de fijación incl.
SPSKU
Pieza de repuesto SKU
SPEAN
Pieza de repuesto EAN
ACSKU
Accesorios SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254
ACEAN
Accesorios EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688
COLOR1
Color 1
MAT1
Material 1
Aluminio
MAT2
Material 2
Policarbonato (PC)
FF
Forma de las luminarias
redondo
RV
Voltaje nominal
220-240V ~50/60Hz sek. 700mA mA/V
RAS
Tensión secundaria ma/V
700 V
CUI
La electricidad en un
0.7 A
WEWA
Potencia ponderada
30
VT
Tipo de tensión
AC
EEK
Contiene fuentes de luz EEC C
INCU
Corriente de entrada
30
ICTIM
Tiempo de corriente de entrada en microsegundos
ms
OLOLM
Potencia lumínica total en lm
2800 / 2950
LTH
Vida útil en horas
25000
PRLE
Longitud del producto
9.5 cm
PRWI
Ancho del producto
38 cm
PRHE
Altura del producto
38 cm
PRDI
Diámetro del producto
38 cm
PALE
Longitud del paquete
cm
PAWI
Ancho del paquete
cm
PAHE
Altura del paquete
cm
NEWE
Peso neto
kg
BRWE
Peso bruto
kg
IPSC
Código de seguridad IP
IP 20
SACL
Clase de seguridad
I
LIDI
Distribución de la luz
rotationssymetrisch
DIMM
Regulable
1
DIMT
Tecnología de regulación
LIEX
Salida de la luz
MOU
Montaje
Estructura
MOUDE
Detalles de montaje
Techo,Pared
VAWAT
Variante de potencia
30
VALUOU
Variante rendimiento lumínico variante
2800 / 2950
VALICO
Temperatura del color
3000/4000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante ángulo del haz
105
UGRSPC
Características UGR
25
RAPRVO
Voltaje nominal primario
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensión actual
220-240
UTFRE
Frecuencia útil
50/60
VERTS
Estado de la distribución
true
PRVO
Volumen del producto
PAVO
Volumen del paquete
PRGR
Grupo de productos
THWIPO
Posibilidad de cableado pasante
1
MWGISM
Sección máxima del cable en milímetros cuadrados
2.5 sq mm
HPOP
Con enchufe
No
HPBI
Imagen principal del producto
HTML (Online)
WEPR
Más imágenes del producto
HTML (Online)
HAAM
Imagen de ambiente principal
HTML (Online)
WEAM
Más fotos de ambiente
HTML (Online)
MASN
Plano de dimensiones
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica del producto
HTML (Online)
LPDA
Datos del diseño lumínico
HTML (Online)
LVKU
Curva de intensidad luminosa
HTML (Online)
DDA
Datos 3D
HTML (Online)
CEER
Declaración CE
HTML (Online)
ANTU
Manual de instrucciones
HTML (Online)
ASDD
Plano de dimensiones de montaje
HTML (Online)
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD
Embedded user actions